??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
23112.0572 Positionierbuchse
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23112. - Positionierbuchsen ohne Bund
Stückliste
23112.0572 Positionierbuchse
BESTNR
Bestellnummer
23112.0572
D1
F7
7.0 mm
L1
20 mm
D2
n6
12 mm
R
1.5 mm
D
Aufnahmebohrung H7
12 mm
G
Gewicht
11.0 g
Embedded user actions